画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :茶
ピン 2 :黒
ピン 3 :青
ピン 2 :黒
ピン 3 :青
CADモデルのダウンロードのみ対応
シールドなしセンサーケーブル
接続
M12×1 オス、アングル、3 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
導体断面積
0.34 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...90 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M423-0000-2A-002-PX0334-050 | BCC M423-0000-2A-004-PX0334-050 | BCC M423-0000-2A-001-PX0334-050 | |
|
2,630 JPY
定価
|
3,540 JPY
定価
|
2,630 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 オス、アングル、3 ピン、A-コーディング済 | M12×1 オス、アングル、3 ピン、A-コーディング済 | M12×1 オス、アングル、3 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| ケーブル | PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 3 | 3 | 3 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 電源電圧 Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K |
| ケーブルシース、色 | ブラック | ブラック | ブラック |
| 承認/ 適合 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| 電源電圧表示灯 | - | LED 緑 | - |
| 機能表示灯(PIN 4) | - | LED 黄 | - |
| スイッチング出力 | - | PNP 常時開(NO) | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応