製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC03AR

BCC M425-M424-3A-304-PX0434-050

シールドなしセンサーケーブル

接続 1
M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, アングル, 4-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...90 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, アングル, 4-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...90 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...90 °C
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K