画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
シールドなしセンサーケーブル
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
M8x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PVC 灰色, 0.6 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M313-3F-300-VX8334-006 | BCC M415-M313-3F-300-VX8334-010 | BCC M415-M323-3F-300-VX8334-006 | |
|
2,510 JPY
定価
|
2,570 JPY
定価
|
2,510 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M8x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-オス, アングル, 3-ピン, A-コーディング済 |
| ケーブル | PVC 灰色, 0.6 m, ドラッグチェーンに適合 | PVC 灰色, 1 m, ドラッグチェーンに適合 | PVC 灰色, 0.6 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 3 | 3 | 3 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | 5...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP69K | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP69K | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応