製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC03Z5

BCC VB63-0000-10-056-PX0350-020

バルブケーブル

接続
フォームB、Ind. –180° バルブプラグ、アングル、3 ピン
ケーブル
PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
導体断面積
0.50 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
フォームB、Ind. –180° バルブプラグ、アングル、3 ピン
ケーブル
PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
導体断面積
0.50 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...80 °C
電源電圧 Ub
230 VDC / 230 VAC