画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
1) active
2) 遮蔽
3) GND
2) 遮蔽
3) GND
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
特殊プラグ-オス, ストレート
接続 2
特殊プラグ-ソケット, ストレート
ケーブル
FEP 赤, 2 m
電源電圧 Ub
4 ~ 8 VDC
保護等級
IP50, 接続部 1;IP40、接続部 2
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応