画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
組立式コネクタ
接続
M12×1 ソケット、アングル、8 ピン、A-コーディング済
保護等級
IP67
接続可能な接点の数
8
導体断面積
0.14...0.34 mm²
結線方法
圧接端子技術
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M488-0000-1A-000-43X834-000 | BCC M478-0000-1A-000-43X834-000 | |
|
11,840 JPY
定価
|
11,370 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、アングル、8 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、8 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 接続可能な接点の数 | 8 | 8 |
| 導体断面積 | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| 結線方法 | 圧接端子技術 | 圧接端子技術 |
| ケーブル径 D | 4...8 mm | 4...8 mm |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 1.75 A | 1.75 A |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 承認/ 適合 | WEEE | WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応