画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
バルブケーブル
接続 1
フォームC、DIN –0°/180°-バルブプラグ, アングル, 4-ピン
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
機能表示灯
LED 黄/ なし
保護回路
サージ吸収ダイオード
ケーブル
PUR ブラック, 1 m, ドラッグチェーンに適合
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
生産中止
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-010 | BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-006 | BCC VC04-M423-3E-665-PX0350-010 | |
|
3,180 JPY
定価
|
3,040 JPY
定価
|
-
定価
|
|
| 接続 1 | フォームC、DIN –0°/180°-バルブプラグ, アングル, 4-ピン | フォームC、DIN –0°/180°-バルブプラグ, アングル, 4-ピン | C, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pole |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M12x1-Male, angled, 3-pole, A-coded |
| 機能表示灯 | LED 黄/ なし | LED 黄/ なし | - |
| 保護回路 | サージ吸収ダイオード | サージ吸収ダイオード | - |
| ケーブル | PUR ブラック, 1 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 0.6 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR 黒, 1 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 3 | 3 | 3 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 3.0 A |
| 保護等級 | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/ IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE UKCA |
CE WEEE |
CE EAC WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応