画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
フォームC、Ind. –0°/180°-ソケット, アングル, 4-ピン
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PVC 灰色, 0.6 m
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BCC VC44-M413-3E-665-VX8350-006 | BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-006 | |
|
-
定価
|
3,040 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | フォームC、Ind. –0°/180°-ソケット, アングル, 4-ピン | フォームC、Ind. –0°/180°-ソケット, アングル, 4-ピン |
|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 |
| ケーブル | PVC 灰色, 0.6 m | PUR ブラック, 0.6 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 3 | 3 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...105 °C | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | 5...105 °C | -25...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE |
| 機能表示灯 | - | LED 黄/ なし |
| 保護回路 | - | サージ吸収ダイオード |
CADモデルのダウンロードのみ対応