画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
バルブケーブル
接続
フォームA、DIN –0°/180° バルブプラグ、アングル、4 ピン
ケーブル
PVC 灰色, 2 m
導体数
3
導体断面積
0.50 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VA04-0000-10-054-VX8350-020 | BCC VA04-0000-10-053-VX8350-020 | BCC VA04-0000-10-053-VX8350-030 | |
|
1,410 JPY
定価
|
1,950 JPY
定価
|
2,190 JPY
定価
|
|
| 接続 | フォームA、DIN –0°/180° バルブプラグ、アングル、4 ピン | フォームA、DIN –0°/180° バルブプラグ、アングル、4 ピン | フォームA、DIN –0°/180° バルブプラグ、アングル、4 ピン |
|---|---|---|---|
| ケーブル | PVC 灰色, 2 m | PVC 灰色, 2 m | PVC 灰色, 3 m |
| 導体数 | 3 | 3 | 3 |
| 導体断面積 | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| 電源電圧 Ub | 230 VDC / 230 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 6.0 A | 6.0 A | 6.0 A |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| 機能表示灯 | - | LED 黄 | LED 黄 |
| 保護回路 | - | サージ吸収ダイオード | サージ吸収ダイオード |
CADモデルのダウンロードのみ対応