製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC04ZU

BCC M424-0000-2A-003-VX8434-020

シールドなしセンサーケーブル

接続
M12×1 オス、アングル、4 ピン、A-コーディング済
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PVC 灰色, 2 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
導体断面積
0.34 mm²
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M12×1 オス、アングル、4 ピン、A-コーディング済
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PVC 灰色, 2 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
導体断面積
0.34 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-5...105 °C
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP68、IP69K