画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
I
ピン 1 :茶
ピン 2 :青
ピン PE :緑/ 黄
ピン 1 :茶
ピン 2 :青
ピン PE :緑/ 黄
II
ピン 3 :青
ピン 4 :茶
ピン 5 :緑/ 黄
ピン 3 :青
ピン 4 :茶
ピン 5 :緑/ 黄
CADモデルのダウンロードのみ対応
バルブケーブル
接続 1
フォームA、DIN –0°/180°-バルブプラグ, アングル, 4-ピン
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
機能表示灯
LED 黄/ なし
保護回路
サージ吸収ダイオード
ケーブル
PUR ブラック, 1 m, ドラッグチェーンに適合
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-010 | BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-015 | BCC VA04-M413-3E-665-PX0350-015 | |
|
2,900 JPY
定価
|
3,080 JPY
定価
|
2,540 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | フォームA、DIN –0°/180°-バルブプラグ, アングル, 4-ピン | フォームA、DIN –0°/180°-バルブプラグ, アングル, 4-ピン | フォームA、DIN –0°/180°-バルブプラグ, アングル, 4-ピン |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 |
| 機能表示灯 | LED 黄/ なし | LED 黄/ なし | - |
| 保護回路 | サージ吸収ダイオード | サージ吸収ダイオード | - |
| ケーブル | PUR ブラック, 1 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 1.5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 1.5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 3 | 3 | 3 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| ケーブルシース、色 | ブラック | ブラック | ブラック |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応