製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC052Y

BCC M313-M413-3E-300-EX43T2-030

シールドなしセンサーケーブル

接続 1
M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
ケーブル
TPE 黄, 3 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...105 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
ケーブル
TPE 黄, 3 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...105 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...105 °C
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP69K/IP67、IP68、IP69K