製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC057L

BCC M323-M323-30-603-EX43T2-010

両端コネクタケーブル

接続 1
M8x1-ソケット, アングル, 3-ピン, A-コーディング済
接続 2
M8x1-オス, アングル, 3-ピン, A-コーディング済
電源電圧表示灯
LED 緑/ いいえ
機能表示灯
はい/ いいえ
機能表示灯(PIN 4)
LED 黄
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M8x1-ソケット, アングル, 3-ピン, A-コーディング済
接続 2
M8x1-オス, アングル, 3-ピン, A-コーディング済
電源電圧表示灯
LED 緑/ いいえ
機能表示灯
はい/ いいえ
機能表示灯(PIN 4)
LED 黄
ケーブル
TPE 黄, 1 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...105 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...105 °C
電源電圧 Ub
30 VDC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP69K/IP67、IP69K