画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M8x1-ソケット, アングル, 3-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
電源電圧表示灯
LED 緑/ いいえ
機能表示灯
はい/ いいえ
機能表示灯(PIN 4)
LED 黄
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-M413-3E-603-VX43T2-010 | BCC – 3-wire - PVC-double ended cable yellow – unshielded (Configurable) | BCC M313-M413-3E-300-VX43T2-003 | BCC M323-M413-3E-602-EX43T2-010 | |
|
-
定価
|
-
定価
|
2,450 JPY
定価
|
3,610 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M8x1-ソケット, アングル, 3-ピン, A-コーディング済 | - | M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-ソケット, アングル, 3-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | - | M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 |
| 電源電圧表示灯 | LED 緑/ いいえ | - | - | LED 緑/ いいえ |
| 機能表示灯 | はい/ いいえ | - | - | はい/ いいえ |
| 機能表示灯(PIN 4) | LED 黄 | - | - | LED 黄 |
| ケーブル | PVC 黄, 1 m | PVC, ドラッグチェーンに適合 | PVC 黄, 0.3 m | TPE 黄, 1 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...105 °C | - | -40...105 °C | -50...105 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -5...105 °C | - | -5...105 °C | -25...105 °C |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC | - | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | - | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP69K/IP67、IP68、IP69K | - | IP67、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP69K/IP67、IP68、IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応