画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
シールドなしセンサーケーブル
接続
M8×1 ソケット、アングル、4 ピン、A-コーディング済
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PUR 黄, 10 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
導体断面積
22 AWG
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-0000-10-003-PX44T2-100 | BCC M324-0000-10-008-PX44T2-100 | BCC M314-0000-10-003-PX44T2-100 | |
|
4,790 JPY
定価
|
5,700 JPY
定価
|
4,790 JPY
定価
|
|
| 接続 | M8×1 ソケット、アングル、4 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、アングル、4 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、ストレート、4 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| スイッチング出力 | 非等価 | PNP 常時開/常時閉(NO/NC)非等価 | 非等価 |
| ケーブル | PUR 黄, 10 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR 黄, 10 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR 黄, 10 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| 導体断面積 | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP69K | IP67、IP69K | IP67、IP69K |
| ケーブルシース、色 | 黄 | 黄 | 黄 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| 電源電圧表示灯 | - | LED 緑 | - |
| 機能表示灯(PIN 4) | - | LED 黄 | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応