画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
シールドなしセンサーケーブル
接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
電源電圧表示灯
LED 緑
機能表示灯(PIN 4)
LED 黄
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
ケーブル
TPE 黄, 5 m, ドラッグチェーンに適合
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-004-EX43T2-050 | BCC M415-0000-1A-006-EX43T2-050 | BCC M425-0000-1A-004-EX43T2-050 | |
|
3,600 JPY
定価
|
3,600 JPY
定価
|
3,600 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 電源電圧表示灯 | LED 緑 | LED 緑 | LED 緑 |
| 機能表示灯(PIN 4) | LED 黄 | LED 黄 | LED 黄 |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | NPN 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| ケーブル | TPE 黄, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | TPE 黄, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | TPE 黄, 5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 3 | 3 | 3 |
| 導体断面積 | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K |
| ケーブルシース、色 | 黄 | 黄 | 黄 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CADモデルのダウンロードのみ対応