画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
II
ピン 1 :茶
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 1 :茶
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
I
ピン 1 :茶
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 5 :不使用
ピン 1 :茶
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 5 :不使用
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
電源電圧表示灯
LED 緑/ いいえ
機能表示灯
はい/ いいえ
機能表示灯(PIN 4)
LED 黄
プロダクトデザイン
0.30 m, TPE, M12x1, ソケット
0.60 m, TPE, M12x1, ソケット
1.00 m, TPE, M12x1, ソケット
1.50 m, TPE, M12x1, ソケット
2.00 m, TPE, M12x1, ソケット
3.00 m, TPE, M12x1, ソケット
4.00 m, TPE, M12x1, ソケット
5.00 m, TPE, M12x1, ソケット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M414-3A-607-EX44T2-020 | BCC M415-M414-3A-606-EX44T2-020 | BCC W415-W414-3A-650-NW44T2-020 | |
|
4,260 JPY
定価
|
4,260 JPY
定価
|
9,610 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 |
| 電源電圧表示灯 | LED 緑/ いいえ | LED 緑/ いいえ | LED 緑/ いいえ |
| 機能表示灯 | はい/ いいえ | はい/ いいえ | はい/ いいえ |
| 機能表示灯(PIN 4) | LED 黄 | LED 黄 | LED 黄 |
| ケーブル | TPE 黄, 2 m, ドラッグチェーンに適合 | TPE 黄, 2 m, ドラッグチェーンに適合 | TPE 溶接スパーク耐性 黄, 2 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP65/IP65 |
| ケーブルシース、色 | 黄 | 黄 | 黄 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE |
| 機能表示灯(PIN 2) | - | - | LED 白 |
CADモデルのダウンロードのみ対応