画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PVC 黄, 2 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
導体断面積
22 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
プロダクトデザイン
2.00 m, PVC, M12x1, ソケット
5.00 m, PVC, M12x1, ソケット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-001-VX43T2-020 | BCC M425-0000-1A-006-VX43T2-020 | BCC M415-0000-1A-001-VX43T2-020 | |
|
1,540 JPY
定価
|
2,450 JPY
定価
|
1,540 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| ケーブル | PVC 黄, 2 m, ドラッグチェーンに適合 | PVC 黄, 2 m, ドラッグチェーンに適合 | PVC 黄, 2 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 3 | 3 | 3 |
| 導体断面積 | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| 電源電圧 Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| 電源電圧表示灯 | - | LED 緑 | - |
| 機能表示灯(PIN 4) | - | LED 黄 | - |
| スイッチング出力 | - | NPN 常時開(NO) | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応