画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :茶
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済
電源電圧表示灯
LED 緑
機能表示灯(PIN 4)
LED 黄
スイッチング出力
NPN 常時開(NO)
ケーブル
TPE 黄, 5 m, ドラッグチェーンに適合
プロダクトデザイン
2.00 m, TPE, M12x1, ソケット
5.00 m, TPE, M12x1, ソケット
5.00 m, TPE, M12x1, ソケット
10.00 m, TPE, M12x1, ソケット
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-006-EX43T2-050 | BCC M415-0000-1A-006-EX43T2-050 | BCC M425-0000-1A-008-EX44T2-050 | BCC M425-0000-1A-004-EX43T2-050 | |
|
3,600 JPY
定価
|
3,600 JPY
定価
|
3,970 JPY
定価
|
3,600 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧表示灯 | LED 緑 | LED 緑 | LED 緑 | LED 緑 |
| 機能表示灯(PIN 4) | LED 黄 | LED 黄 | LED 黄 | LED 黄 |
| スイッチング出力 | NPN 常時開(NO) | NPN 常時開(NO) | PNP 常時開/常時閉(NO/NC)非等価 | PNP 常時開(NO) |
| ケーブル | TPE 黄, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | TPE 黄, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | TPE 黄, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | TPE 黄, 5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 導体断面積 | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K |
| ケーブルシース、色 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CADモデルのダウンロードのみ対応