製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC064L

BCC VB03-M413-3E-666-PX0350-030

バルブケーブル

接続 1
フォームB、DIN-0°-バルブプラグ, アングル, 3-ピン
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
機能表示灯
LED 黄/ なし
保護回路
サージ吸収ダイオード
ケーブル
PUR ブラック, 3 m, ドラッグチェーンに適合
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
フォームB、DIN-0°-バルブプラグ, アングル, 3-ピン
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
機能表示灯
LED 黄/ なし
保護回路
サージ吸収ダイオード
ケーブル
PUR ブラック, 3 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...80 °C
電源電圧 Ub
24 VDC / 24 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67/IP67, IP69K
承認/ 適合
CE
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?