製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC06EH

BCC VB63-M423-3E-667-VX8350-006

両端コネクタケーブル

接続 1
フォームB、Ind. –180°-ソケット, アングル, 3-ピン
接続 2
M12x1-オス, アングル, 3-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PVC 灰色, 0.6 m
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
フォームB、Ind. –180°-ソケット, アングル, 3-ピン
接続 2
M12x1-オス, アングル, 3-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PVC 灰色, 0.6 m
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
5...105 °C
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67/IP67, IP69K
ケーブルシース、色
灰色