製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC06FA

BKS-S136M-05

片端コネクタケーブル

接続
M16×0.75-ソケット, アングル, 6-ピン
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
7
導体断面積
0.25 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...90 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M16×0.75-ソケット, アングル, 6-ピン
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
7
導体断面積
0.25 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...90 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-5...90 °C
電源電圧 Ub
60 VAC
定格電流(40 ℃)
5.0 A
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?