製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC06KE

BCC M428-0000-2A-044-VX8825-100

シールドなしセンサーケーブル

接続
M12×1 オス、アングル、8 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PVC 灰色, 10 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
8
導体断面積
0.25 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M12×1 オス、アングル、8 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PVC 灰色, 10 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
8
導体断面積
0.25 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-5...105 °C
電源電圧 Ub
30 VDC / 30 VAC
定格電流(40 ℃)
2.0 A
保護等級
IP67、IP68、IP69K