画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
BPI製品用ケーブル
接続
M23×1 ソケット、ストレート、12 ピン
ケーブル
PUR ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
11
導体断面積
0.50 mm² + 1.0 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-100 | BCC M62C-0000-10-065-PX0BP4-100 | |
|
28,020 JPY
定価
|
28,020 JPY
定価
|
|
| 接続 | M23×1 ソケット、ストレート、12 ピン | M23×1 ソケット、アングル、12 ピン |
|---|---|---|
| ケーブル | PUR ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 11 | 11 |
| 導体断面積 | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...80 °C | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 8.0 A | 8.0 A |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 | WEEE | WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応