画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
PIN 1: violet
ピン 2 :赤
ピン 3 :灰色
ピン 4 :赤/ 青
ピン 5 :緑
ピン 6 :青(1.0mm²)
ピン 7 :灰色/ ピンク
ピン 8 :白/ 緑
ピン 9 :白/ 黄
ピン 10 :白/ 灰色
ピン 11 :黒
ピン 12 :緑/ 黄(1.0mm²)
ピン 13 :黄/ 茶
ピン 14 :茶/ 緑
ピン 15 :白
ピン 16 :黄
ピン 17 :ピンク
ピン 18 :灰色/ 茶
ピン 19 :茶(1.0mm²)
ピン 2 :赤
ピン 3 :灰色
ピン 4 :赤/ 青
ピン 5 :緑
ピン 6 :青(1.0mm²)
ピン 7 :灰色/ ピンク
ピン 8 :白/ 緑
ピン 9 :白/ 黄
ピン 10 :白/ 灰色
ピン 11 :黒
ピン 12 :緑/ 黄(1.0mm²)
ピン 13 :黄/ 茶
ピン 14 :茶/ 緑
ピン 15 :白
ピン 16 :黄
ピン 17 :ピンク
ピン 18 :灰色/ 茶
ピン 19 :茶(1.0mm²)
CADモデルのダウンロードのみ対応
BPI製品用ケーブル
接続
M23×1 ソケット、アングル、19 ピン
ケーブル
PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
19
導体断面積
0.50 mm² + 1.0 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-020 | BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-020 | |
|
17,920 JPY
定価
|
17,920 JPY
定価
|
|
| 接続 | M23×1 ソケット、アングル、19 ピン | M23×1 ソケット、ストレート、19 ピン |
|---|---|---|
| ケーブル | PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 19 | 19 |
| 導体断面積 | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...80 °C | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| ケーブルシース、色 | ブラック | ブラック |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応