製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC06RK

BCC M414-M414-6D-338-ES64N8-150

両端コネクタケーブル

接続 1
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
接続 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
インタフェース
Ethernet
ケーブル
TPE Shielded teal, 15 m
ケーブル
Ethernet、CAT 5E
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
接続 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
インタフェース
Ethernet
ケーブル
TPE Shielded teal, 15 m
ケーブル
Ethernet、CAT 5E
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-60...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-40...80 °C
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67/ IP67
承認/ 適合
CE
cULus
EAC