製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC06TU

BCC M415-0000-1A-004-PX0334-200

シールドなしセンサーケーブル

接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
電源電圧表示灯
LED 緑
機能表示灯(PIN 4)
LED 黄
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
ケーブル
PUR ブラック, 20 m, ドラッグチェーンに適合
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
電源電圧表示灯
LED 緑
機能表示灯(PIN 4)
LED 黄
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
ケーブル
PUR ブラック, 20 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
導体断面積
0.34 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...90 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...90 °C
電源電圧 Ub
30 VDC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP68、IP69K