画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
シールド付きセンサーケーブル
接続
M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 15 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
導体断面積
0.34 mm²
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-014-PS0434-150 | BCC M415-0000-1A-043-PS0534-150 | BCC M415-0000-1A-014-PS0434-150 | |
|
11,680 JPY
定価
|
13,370 JPY
定価
|
11,680 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| スイッチング出力 | 非等価 | 非等価 | 非等価 |
| ケーブル | PUR シールド付き ブラック, 15 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き ブラック, 15 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き ブラック, 15 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 4 | 5 | 4 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| ケーブルシース、色 | ブラック | ブラック | ブラック |
| 承認/ 適合 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応