画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :茶
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
CADモデルのダウンロードのみ対応
耐薬品性ケーブル(ステンレス)
Special characteristics
Washdown
接続
M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済
電源電圧表示灯
LED 緑
機能表示灯(PIN 4)
LED 黄
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S425-0000-1A-004-PX0334-150 | BCC S425-0000-1A-036-PH0334-150-C023 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-150 | |
|
7,490 JPY
定価
|
15,420 JPY
定価
|
6,410 JPY
定価
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | - |
|---|---|---|---|
| 接続 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 |
| 電源電圧表示灯 | LED 緑 | - | LED 緑 |
| 機能表示灯(PIN 4) | LED 黄 | - | LED 黄 |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | - | PNP 常時開(NO) |
| ケーブル | PUR ブラック, 15 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き ブラック, 15 m | PUR ブラック, 15 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 3 | 3 | 3 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...90 °C | -40...105 °C | -50...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...90 °C | -20...105 °C | -25...90 °C |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K |
| ケーブルシース、色 | ブラック | ブラック | ブラック |
| 承認/ 適合 |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CADモデルのダウンロードのみ対応