画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :茶
ピン 2 :青
ピン 3 :白
ピン 4 :緑
ピン 5 :ピンク
ピン 6 :黄
ピン 7 :黒
ピン 8 :灰色
ピン 9 :赤
ピン10 :紫
ピン 11 :灰色/ ピンク
ピン 12 :赤/ 青
ピン 2 :青
ピン 3 :白
ピン 4 :緑
ピン 5 :ピンク
ピン 6 :黄
ピン 7 :黒
ピン 8 :灰色
ピン 9 :赤
ピン10 :紫
ピン 11 :灰色/ ピンク
ピン 12 :赤/ 青
CADモデルのダウンロードのみ対応
シールドなしセンサーケーブル
接続
M12x1-オス, ストレート, 12-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
12
導体断面積
0.25 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M41C-0000-2A-049-PX0C25-050 | BCC M42C-0000-2A-049-PX0C25-050 | |
|
-
定価
|
11,000 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12x1-オス, ストレート, 12-ピン, A-コーディング済 | M12×1 オス、アングル、12 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|
| ケーブル | PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 12 | 12 |
| 導体断面積 | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...80 °C | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 1.5 A | 1.5 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K |
| ケーブルシース、色 | ブラック | ブラック |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応