画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :遮蔽
ピン 2 :白
ピン 3 :黄
ピン 4 :青
ピン 2 :白
ピン 3 :黄
ピン 4 :青
CADモデルのダウンロードのみ対応
フィールドバスケーブル
接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
インタフェース
CC-Link
ケーブル
PVC シールド付き 赤, 2 m
導体数
3
導体断面積
20 AWG
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-068-VS24N7-020 | BCC M415-0000-1A-068-VS24N7-050 | |
|
5,650 JPY
定価
|
11,190 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|
| インタフェース | CC-Link | CC-Link |
| ケーブル | PVC シールド付き 赤, 2 m | PVC シールド付き 赤, 5 m |
| 導体数 | 3 | 3 |
| 導体断面積 | 20 AWG | 20 AWG |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...70 °C | -40...70 °C |
| 電源電圧 Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K |
| ケーブルシース、色 | 赤 | 赤 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応