画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
組立式コネクタ
接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
接続可能な接点の数
4
導体断面積
0.14...0.5 mm²
結線方法
スプリングクランプ端子
ケーブル径 D
6...8 mm
プロダクトデザイン
ねじ式端子
スプリングクランプ端子
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M435-0000-1A-000-55X450-000 | BKS-S144-00 | BCC M435-0000-1A-000-51X475-000 | |
|
2,730 JPY
定価
|
4,030 JPY
定価
|
1,110 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続可能な接点の数 | 4 | 4 | 4 |
| 導体断面積 | 0.14...0.5 mm² | 0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| 結線方法 | スプリングクランプ端子 | ねじ式端子 | ねじ式端子 |
| ケーブル径 D | 6...8 mm | 4...6 mm | 6...8 mm |
| 電源電圧 Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | - | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67 | IP68 | IP67 |
| 周囲温度範囲 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
WEEE |
CE cURus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応