製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC071J

BCC PA24-0000-10-070-PX0550-100

バルブケーブル

接続
フォームA、DIN –180° バルブプラグ、アングル、4 ピン
機能表示灯
LED 黄
LED 緑
機能表示灯(PIN 2)
LED 黄
機能表示灯(PIN 3)
LED 緑
スイッチング出力
PNP
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
フォームA、DIN –180° バルブプラグ、アングル、4 ピン
機能表示灯
LED 黄
LED 緑
機能表示灯(PIN 2)
LED 黄
機能表示灯(PIN 3)
LED 緑
スイッチング出力
PNP
ケーブル
PUR ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
5
導体断面積
0.50 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...80 °C
電源電圧 Ub
24 VDC
定格電流(40 ℃)
6.0 A