画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
レセプタクル
接続
7/8" オス、ストレート、4 ピン
導体数
4
導体断面積
16 AWG
素線長 L
0.30 m
電源電圧 Ub
600 VDC / 600 VAC
プロダクトデザイン
0.30 m, 7/8" オス、ストレート、4 ピン
0.60 m, 7/8" オス、ストレート、4 ピン
0.60 m, 7/8" オス、ストレート、4 ピン
2.00 m, 7/8" オス、ストレート、4 ピン
2.00 m, 7/8" オス、ストレート、4 ピン
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応