画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :茶
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
CADモデルのダウンロードのみ対応
高温ケーブル
接続
M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR ブラック, 5 m
導体数
3
導体断面積
0.34 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...120 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-001-PH0334-050 | BCC M425-0000-1A-003-PH0434-050 | BCC M415-0000-1A-001-PH0334-050 | |
|
3,640 JPY
定価
|
4,000 JPY
定価
|
3,640 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| ケーブル | PUR ブラック, 5 m | PUR ブラック, 5 m | PUR ブラック, 5 m |
| 導体数 | 3 | 4 | 3 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...120 °C | -40...120 °C | -40...120 °C |
| 電源電圧 Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K |
| ケーブルシース、色 | ブラック | ブラック | ブラック |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| スイッチング出力 | - | 非等価 | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応