画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
シールドなしセンサーケーブル
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
ケーブル
TPE 黄, 8 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...105 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M414-3A-304-EX44T2-080 | BCC M415-M414-3A-304-EX44T2-100 | BCC M425-M414-3A-304-EX44T2-100 | |
|
5,430 JPY
定価
|
6,120 JPY
定価
|
6,120 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 |
| ケーブル | TPE 黄, 8 m, ドラッグチェーンに適合 | TPE 黄, 10 m, ドラッグチェーンに適合 | TPE 黄, 10 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| 電源電圧 Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応