製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC087L

BCC M425-0000-1A-040-PW3534-015

溶接ケーブル

接続
M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済
電源電圧表示灯
LED 緑
機能表示灯(PIN 2)
LED 白
機能表示灯(PIN 4)
LED 黄
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)非等価
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済
電源電圧表示灯
LED 緑
機能表示灯(PIN 2)
LED 白
機能表示灯(PIN 4)
LED 黄
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)非等価
ケーブル
PUR 溶接スパーク耐性 オレンジ, 1.5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
5
導体断面積
0.34 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...90 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...90 °C
電源電圧 Ub
30 VDC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP68、IP69K