製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC088P

BCC M61C-M41C-3E-675-PX0C25-020

両端コネクタケーブル

接続 1
M23x1-ソケット, ストレート, 12-ピン
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 12-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
12
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M23x1-ソケット, ストレート, 12-ピン
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 12-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
12
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...80 °C
電源電圧 Ub
30 VDC / 30 VAC
定格電流(40 ℃)
1.5 A
保護等級
IP67/ IP68
ケーブルシース、色
ブラック