画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
組立式コネクタ
接続
M12×1 オス、ストレート、4 ピン、A-コーディング済
保護等級
IP67
接続可能な接点の数
4
導体断面積
0.14...0.34 mm²
結線方法
圧接端子技術
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M434-0000-2A-000-43X434-000 | BCC M434-0000-2A-000-45X450-000 | |
|
2,250 JPY
定価
|
2,560 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 オス、ストレート、4 ピン、A-コーディング済 | M12×1 オス、ストレート、4 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 接続可能な接点の数 | 4 | 4 |
| 導体断面積 | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| 結線方法 | 圧接端子技術 | スプリングクランプ端子 |
| ケーブル径 D | 3.5...6 mm | 4...6 mm |
| 電源電圧 Ub | 125 VDC / 125 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 周囲温度範囲 | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応