画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
シールドなしセンサーケーブル
接続 1
M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
5
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...90 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M415-3A-312-PX0534-050 | BCC M425-M415-3A-661-PW0534-050 | BCC M425-M415-3A-692-PW0534-050 | |
|
5,310 JPY
定価
|
7,330 JPY
定価
|
7,610 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 |
| ケーブル | PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR 溶接スパーク耐性 ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR 溶接スパーク耐性 ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 5 | 5 | 5 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| 電源電圧表示灯 | - | LED 緑/ いいえ | LED 緑/ いいえ |
| 機能表示灯 | - | はい/ いいえ | はい/ いいえ |
| 機能表示灯(PIN 2) | - | LED 白 | LED 赤 |
| 機能表示灯(PIN 4) | - | LED 黄 | LED 黄 |
CADモデルのダウンロードのみ対応