製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC08JZ

BKS-S 75-TB4-05-PU-00,05/02/02

Y-コネクタ

接続 1
M8x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
接続 2
オープンエンドのケーブル端
接続 3
オープンエンドのケーブル端
電源電圧 Ub
30 VDC / 30 VAC
ケーブル
PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合

この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。

延長可用性
透明な条件
新規設計採用なし
Classic Banner
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M8x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
接続 2
オープンエンドのケーブル端
接続 3
オープンエンドのケーブル端
電源電圧 Ub
30 VDC / 30 VAC
ケーブル
PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合
定格電流(40 ℃)
4.0 A
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-25...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...80 °C
承認/ 適合
CE
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
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
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?