画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
Y-コネクタ
接続 1
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
接続 2
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
接続 3
A, DIN-180°-Valve connector, angled, 4-pin
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
ケーブル
PUR black, 0.5 m, drag chain compatible
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-VA04-VA04-U2005-005 | BCC M415-VA04-VA04-U2004-005 | BCC M415-VA04-VA04-U2004-003 | |
|
-
定価
|
6,160 JPY
定価
|
6,160 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin | フォームA、DIN –0°/180°-バルブプラグ, アングル, 4-ピン | フォームA、DIN –0°/180°-バルブプラグ, アングル, 4-ピン |
| 接続 3 | A, DIN-180°-Valve connector, angled, 4-pin | フォームA、DIN –180°-バルブプラグ, アングル, 4-ピン | フォームA、DIN –180°-バルブプラグ, アングル, 4-ピン |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| ケーブル | PUR black, 0.5 m, drag chain compatible | PUR ブラック, 0.5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 0.3 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 保護等級 | IP67/ IP67/ IP67 | IP67/ IP67/ IP67 | IP67/ IP67/ IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応