製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC08KT

BCC A416-A416-70-352-VX46W8-100

両端コネクタケーブル

接続 1
1"-Female, straight, 6-pin
接続 2
1"-Male, straight, 6-pin
ケーブル
PVC Yellow, 10.00 m
導体数
6
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
1"-Female, straight, 6-pin
接続 2
1"-Male, straight, 6-pin
ケーブル
PVC Yellow, 10.00 m
導体数
6
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
定格電流(40 ℃)
5.5 A
保護等級
IP67/ IP67
承認/ 適合
cULus
EAC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?