画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
レセプタクル
接続
M12×1 ソケット、ストレート、4 ピン、A-コーディング済
導体数
4
導体断面積
0.25 mm²
素線長 L
0.20 m
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
プロダクトデザイン
0.20 m, M12×1 ソケット、ストレート、4 ピン、A-コーディング済
0.50 m, M12×1 ソケット、ストレート、4 ピン、A-コーディング済
2.00 m, M12×1 ソケット、ストレート、4 ピン、A-コーディング済
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応