画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
フィールドバスケーブル
接続 1
7/8"-ソケット, ストレート, 5-ピン
接続 2
7/8"-オス, ストレート, 5-ピン
インタフェース
DeviceNet Mid
ケーブル
PVC シールド付き 灰色, 4 m
導体数
4
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A315-30-330-VS85N5-040 | BCC A315-A315-30-330-VS85N5-050 | BCC A315-A315-30-330-VS85N5-060 | |
|
14,040 JPY
定価
|
15,340 JPY
定価
|
16,630 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | 7/8"-ソケット, ストレート, 5-ピン | 7/8"-ソケット, ストレート, 5-ピン | 7/8"-ソケット, ストレート, 5-ピン |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | 7/8"-オス, ストレート, 5-ピン | 7/8"-オス, ストレート, 5-ピン | 7/8"-オス, ストレート, 5-ピン |
| インタフェース | DeviceNet Mid | DeviceNet Mid | DeviceNet Mid |
| ケーブル | PVC シールド付き 灰色, 4 m | PVC シールド付き 灰色, 5 m | PVC シールド付き 灰色, 6 m |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| 電源電圧 Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68/IP67、IP68 | IP67、IP68/IP67、IP68 | IP67、IP68/IP67、IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応