画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
7/8"-ソケット, アングル, 5-ピン
接続 2
7/8"-オス, アングル, 5-ピン
インタフェース
DeviceNet
ケーブル
PVC シールド付き 灰色, 9 m
導体数
4
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
生産中止
オルタナティブ
|
生産中止
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A325-A325-30-330-VS85N5-090 | BCC A325-A315-30-330-VS85N5-090 | BCC A315-A325-30-330-VS85N5-090 | |
|
-
定価
|
-
定価
|
-
定価
|
|
| 接続 1 | 7/8"-ソケット, アングル, 5-ピン | 7/8"-ソケット, アングル, 5-ピン | 7/8"-ソケット, ストレート, 5-ピン |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | 7/8"-オス, アングル, 5-ピン | 7/8"-オス, ストレート, 5-ピン | 7/8"-オス, アングル, 5-ピン |
| インタフェース | DeviceNet | DeviceNet | DeviceNet |
| ケーブル | PVC シールド付き 灰色, 9 m | PVC シールド付き 灰色, 9 m | PVC シールド付き 灰色, 9 m |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| 電源電圧 Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68/IP67、IP68 | IP67、IP68/IP67、IP68 | IP67、IP68/IP67、IP68 |
| 承認/ 適合 |
cULus EAC WEEE |
cULus EAC WEEE |
cULus EAC WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応