画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
7/8" オス、ストレート、5 ピン
インタフェース
DeviceNet
ケーブル
PUR シールド付き 灰色, 10 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
導体断面積
22 AWG/24 AWG
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
生産中止
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-0000-20-030-PS85N6-100 | BCC A325-0000-20-030-PS85N6-100 | |
|
-
定価
|
-
定価
|
|
| 接続 | 7/8" オス、ストレート、5 ピン | 7/8" オス、アングル、5 ピン |
|---|---|---|
| インタフェース | DeviceNet | DeviceNet |
| ケーブル | PUR シールド付き 灰色, 10 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き 灰色, 10 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 4 | 4 |
| 導体断面積 | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG |
| 電源電圧 Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68 | IP67、IP68 |
| 承認/ 適合 |
cULus EAC WEEE |
cULus EAC WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応