画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :茶
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
CADモデルのダウンロードのみ対応
電源ケーブル
接続
7/8" ソケット、ストレート、4 ピン
ケーブル
PVC 黄, 5 m
導体数
4
導体断面積
16 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-0000-10-003-VX44W6-050 | BCC A314-0000-10-072-VX44W6-050 | BCC A314-0000-10-003-VX44W6-060 | |
|
9,660 JPY
定価
|
9,660 JPY
定価
|
10,890 JPY
定価
|
|
| 接続 | 7/8" ソケット、ストレート、4 ピン | 7/8" ソケット、ストレート、4 ピン | 7/8" ソケット、ストレート、4 ピン |
|---|---|---|---|
| ケーブル | PVC 黄, 5 m | PVC 黄, 5 m | PVC 黄, 6 m |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| 導体断面積 | 16 AWG | 16 AWG | 16 AWG |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 電源電圧 Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68 | IP67、IP68 | IP67、IP68 |
| ケーブルシース、色 | 黄 | 黄 | 黄 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応