画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
7/8"-Female, Straight, 4-pin
接続 2
7/8"-Male, angled, 4-pin
ケーブル
PVC Yellow, 5 m
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-A324-30-304-VX44W6-050 | BCC A314-A324-30-304-PX04A5-050 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-050 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-040 | |
|
-
定価
|
13,260 JPY
定価
|
11,320 JPY
定価
|
10,250 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | 7/8"-Female, Straight, 4-pin | 7/8"-ソケット, ストレート, 4-ピン | 7/8"-ソケット, ストレート, 4-ピン | 7/8"-ソケット, ストレート, 4-ピン |
|---|---|---|---|---|
| 接続 2 | 7/8"-Male, angled, 4-pin | 7/8"-オス, アングル, 4-ピン | 7/8"-オス, ストレート, 4-ピン | 7/8"-オス, ストレート, 4-ピン |
| ケーブル | PVC Yellow, 5 m | PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | PVC 黄, 5 m | PVC 黄, 4 m |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...105 °C | -50...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 電源電圧 Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68/IP67、IP68 | IP67、IP68/IP67、IP68 | IP67、IP68/IP67、IP68 | IP67、IP68/IP67、IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | - | -20...80 °C | - | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応