BCC093E

BCC A324-A314-30-346-VX44W6-100

両端コネクタケーブル

接続 1
7/8"-Female, angled, 4-pin
接続 2
7/8"-Male, Straight, 4-pin
ケーブル
PVC Yellow, 10 m
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
7/8"-Female, angled, 4-pin
接続 2
7/8"-Male, Straight, 4-pin
ケーブル
PVC Yellow, 10 m
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
定格電流(40 ℃)
10.0 A
保護等級
IP67、IP68/IP67、IP68
承認/ 適合
CE
cULus
EAC